LTC1644

量产

CompactPCI 总线热插拔控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许从带电 CompactPCI 总线安全地进行电路板的插拔操作
  • 可控制 –12V、3.3V、5V 和 12V 电源
  • 具电路断路器的可调折返电流限制功能电路
  • 双电平电路断路器可保护 5V 和 3.3V 电源免遭过流和短路故障的损坏
  • 片内 LOCAL_PCI_RST# 逻辑电路
  • PRECHARGE 输出在板卡插拔期间给 I/O 引脚施加偏置
  • 可调的电源电压上电速率

LTC1644
CompactPCI 总线热插拔控制器
Figure 1 Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PCI热插拔控制器 1
LTC4244 量产 坚固的 CompactPCI 总线热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1644
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC461A
停产:LTC1644演示板
DC461A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1644的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览