LTC4244
LTC4244
量产坚固的 CompactPCI 总线热插拔控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 可控制 –12V、3.3V、5V 和 12V 电源
- 用于 12VIN 和 –12VIN 输入引脚的 ±14.4V 绝对最大额定值
- 对电源电压瞬变不敏感
- 具电路断路器的可调折返电流限制功能电路
- 片内 LOCAL_PCI_RST# 逻辑电路
- PRECHARGE 输出在板卡插拔期间给 I/O 引脚施加偏置
- LTC4244-1 专为没有 –12V 的应用而设计
- 采用 20 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®4244 / LTC4244-1 是允许从一个 CompactPCI™ 总线插槽安全地进行电路板插拔操作的热插拔 (Hot Swap™) 控制器。外部 N 沟道晶体管负责控制 5V 和 3.3V 电源,而片内开关则控制 ±12V 电源。能够以一种可调速率使 3.3V 和 5V 电源斜坡上升。电子电路断路器可保护所有 4 个电源免遭过流故障的损坏。在上电周期结束之后,TIMER 引脚电容器起辅助 VCC 的作用,从而使得 LTC4244 / LTC4244-1 能够在 12VIN 电源上存在电压尖峰的情况下正常运作,并不会发生中断。当所有 4 个电源均处在容限范围之内时,PWRGD 输出发出指示信号。OFF/ON 引脚用于实现电路板电源的通 / 断循环或使电路断路器复位。PRECHARGE 输出可用于在板卡插拔期间给总线 I/O 引脚施加偏置。PCI_RST# 与 HEALTHY# 实现了片内整合,旨在产生 LOCAL_PCI_RST#。
Applications
- 带电电路板插入 CompactPCI 总线
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4244CGN#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4244CGN#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4244CGN-1#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4244CGN-1#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4244IGN#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4244IGN#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4244IGN-1#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4244IGN-1#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4244CGN#PBF | 量产 | |
LTC4244CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4244CGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4244CGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4244IGN#PBF | 量产 | |
LTC4244IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4244IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4244IGN-1#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC4244CGN#PBF | 量产 | |
LTC4244CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4244CGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4244CGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4244IGN#PBF | 量产 | |
LTC4244IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4244IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4244IGN-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论