LT8582
推荐新设计使用具故障保护功能的双通道、3A、升压 / 负输出 / SEPIC DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 双通道 42V、3A 组合式电源开关
- 主 / 从 (1.7A / 1.3A) 开关设计
- 宽输入范围:工作时为 2.5V 至 22V,最大瞬态电源为 40V
- 电源良好引脚用于实现基于事件的排序
- 开关频率高达 2.5MHz
- 每个通道可以容易地配置成一个升压、SEPIC 、负输出或反激式转换器
- 低 VCESAT 开关:在 2.75A 时为 270mV (典型值)
- 可同步至一个外部时钟
- 输出短路保护
- 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装
LT®8582 是一款具有一个电源良好引脚和内置故障保护功能的独立双通道 PWM DC/DC 转换器,可帮助提供针对输入过压和过热状况的保护作用。每个通道包括一个 42V 主开关和一个可连接在一起的 42V 从开关,以提供一个 3A 的总电流限值。
LT8582 是众多局部电源设计的理想选择。每个通道可以容易地通过配置而成为升压、SEPIC、负输出或反激式结构。两个通道总共能够从一个 5V 输入产生一个 12V 和一个 -12V 输出以及 14.4W 的组合输出功率。此外,LT8582 的从开关还允许将该器件配置成高电压、高功率充电泵拓扑结构,相比于传统型电路,这种拓扑结构的效率更高、所需的组件更少。
LT8582 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。另外,这款器件还集成了诸如输出短路保护、频率折返和软起动等附加功能。LT8582 采用 24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装。
Applications
- 局部电源
- 真空荧光显示屏 (VFD) 偏置电源
- TFT-LCD 偏置电源
- 汽车引擎控制单元 (ECU) 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8582EDKD#PBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LT8582EDKD#TRPBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LT8582IDKD#PBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LT8582IDKD#TRPBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8582
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8582的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论