LT8309
量产副边同步整流器驱动器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 可采用 DCM 和 BCM/CrCM 导通模式反激拓扑
- VCC:4.5V 至 40V
- 支持高达 150V MOSFET
- 26ns 关断传播延迟
- 准确的最小导通和关断定时器用于实现可靠的运作
- 可调和准确的跳变点:+5mV 至 –30mV
- 1Ω 栅极驱动器下拉
- SOT-23 5 引脚封装
LT®8309 是一款副边同步整流器驱动器,其可取代反激式拓扑中的输出整流器二极管。通过用一个 N 沟道 MOSFET 替代该二极管,应用电路将不再受输出二极管热限制条件的约束。该 IC 通过检测漏极至源极电压以确定电流在什么时候变至负值,从而复制了二极管的运行方式。LT8309 低的最小导通和关断时间有助改善抗噪声性能。
26ns 的快速传播延迟使得应用电路能够在不连续导通模式 (DCM) 和临界导通模式 (CrCM) 中运作。栅极驱动器具有一个用于实现快速关断的 0.8Ω 下拉器件。40V VCC 额定值允许器件采用 MOSFET 的输出电压或整流漏极电压来驱动。400μA 的低静态电流较大限度地提高了低输出电流条件下的效率。
应用
- 高输出电流反激
- 高效率反激
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8309ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8309ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8309HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8309HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8309IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8309IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 4, 2019 - 19_0283 LT8309 Data sheet limit change. |
||
LT8309ES5#TRMPBF | 量产 | |
LT8309ES5#TRPBF | 量产 | |
LT8309HS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8309HS5#TRPBF | 量产 | |
LT8309IS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8309IS5#TRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8309ES5#TRMPBF | 量产 | |
LT8309ES5#TRPBF | 量产 | |
LT8309HS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8309HS5#TRPBF | 量产 | |
LT8309IS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8309IS5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
理想二极管电桥 1 | ||
LT4320 | 推荐用于新设计 | 理想二极管桥控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3748 - Switching Regulators, LT8309 - Switching Regulators
- LT3798/LT8309 Demo Circuit - Energy Star Compliant Isolated Converter (85-150VAC to 5V @ 2.2A)
- LT8309/LT3748 Demo Circuit - 40W, 5V Isolated Telecom Supply (36-72V to 5V @ 8A)
- LT8309/LT3748 Demo Circuit - 60W, 12V Output, Isolated Telecom Supply (36-72V to 12V @ 5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8309
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8309的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论