ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT8300
推荐新设计使用具 150V/260mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 输入电压范围:6V至100V
- 260mA、150V 内部 DMOS 电源开关
- 低静态电流:
- 70µA(睡眠模式下)
- 330µA(活动模式下)
- 边界工作模式(重负载下)
- 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
- 全输出的最小负载<0.5%(典型值)
LT®8300 是一款微功率、高电压、隔离型反激式转换器。通过直接从主端反激波形对隔离式输出电压进行采样,该器件无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压。输出电压利用单个外部电阻器来设置。内部补偿和软起动进一步减少了外部组件的数目。边界模式操作提供了一种具卓越负载调节性能的小型磁性解决方案。低纹波突发模式操作可在轻负载条件下保持高效率,同时较大限度地抑制输出电压纹波。LT8300 将一个 260mA、150V DMOS 电源开关与所有的高电压电路和控制逻辑电路集成在一个 5 引脚 ThinSOT™ 封装之中。
LT8300 可在 6V 至 100V 的输入电压范围内工作,并输送高达 2W 的隔离输出功率。高集成度以及边界和低纹波突发模式的运用为隔离式供电提供了一款使用简单、低组件数目和高效率的应用解决方案。
应用
- 隔离型电信、汽车、工业和医疗电源
- 隔离型辅助 / 内务处理电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 7
视频 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8300ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300ES5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300ES5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300IS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300MPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8300MPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8300ES5#TRMPBF | 量产 | |
LT8300ES5#TRPBF | 量产 | |
LT8300HS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8300HS5#TRPBF | 量产 | |
LT8300IS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8300IS5#TRPBF | 量产 | |
LT8300MPS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8300MPS5#TRPBF | 量产 | |
9月 14, 2021 - 20_0231 Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices General Trias Philippines |
||
LT8300HS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8300HS5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8300
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。