LT6107

推荐新设计使用

采用 SOT-23 封装的高温、高压侧电流检测放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在 -55°C、25°C 和 150°C 的温度条件下进行了全面测试
  • 可利用两个电阻器进行增益配置
  • 低失调电压:250μV (最大值)
  • 输出电流:1mA (最大值)
  • 电源范围:2.7V 至 36V (绝对最大值为 44V)
  • 低输入偏置电流:40nA (最大值)
  • PSRR:106dB (最小值)
  • 低电源电流:65μA (典型值),V+ = 12V
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

LT6107
采用 SOT-23 封装的高温、高压侧电流检测放大器
3V to 36V, 5A Current Sense with AV = 10 Measurement Accuracy vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6107
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1363A

LT6107 | General Purpose High-Side Current-Sense Amplifier featuring the LT6107

产品详情

DC1363A: Demo Board for the LT6107 High Temperature High Side Current Sense Amp in SOT-23

DC1363A
LT6107 | General Purpose High-Side Current-Sense Amplifier featuring the LT6107
DC1363A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt6107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览