LT4275

推荐新设计使用

LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • IEEE 802.3af/at 和 LTPoE++ 受电设备 (PD) 控制器
  • LTPoE++ 支持高达 90W 的功率级别
  • LT4275A 支持所有下列标准:
    • LTPoE++ 38.7W、52.7W、70W 和 90W
    • 符合 IEEE 802.3at (25.5W) 规范
    • 符合 IEEE 802.3af (高达 13W) 规范
  • LT4275B 符合 IEEE 802.3at/af 规范
  • LT4275C 符合 IEEE 802.3af 规范
  • 100V 绝对最大输入电压
  • 宽结温范围 (–40°C 至 125°C)
  • 过热保护
  • 集成型特征电阻器
  • 外部热插拔 (Hot Swap) N 沟道 MOSFET 用于实现较低的功率耗散和较高的系统效率
  • 低至 9V 的可编程辅助电源支持
  • 可选择支持非标准的低电压 PoE
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LT4275
LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器
LTPoE++ 90W Powered Device Interface Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PoE供电设备(PSE) 2
LTC4270 推荐新设计使用 12 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
LTC4266A 四通道 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
PoE受电设备(PD) 1
LT4276 推荐新设计使用 LTPoE++/PoE+/PoE PD 正激式 / 反激式控制器
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LT4321 推荐新设计使用 PoE 理想二极管桥控制器
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-PS3803-RD

PoE+ with Ideal Diode Bridge to Isolated Flyback DC/DC (12V, 2A)

特性和优点

  • Galvanically isolated 12V flyback DC output with up to 24 W of output power capability
  • No Transformer third winding or Opto-Isolator for output regulation
  • Supports IEEE802.3at (PoE+, Type 2) and IEEE802.3bt (PoE++, Type 3 and 4) interfacing and power supply control via a configurable jumper array
  • Supports a wide input DC auxiliary power of 37V to 57V

产品详情

The AD-PS3803-RD reference design is a power converter capable of harnessing any IEEE802.3at (PoE+, Type 2) compliant downstream Power-Over-Ethernet (PoE) supply to provide a galvanically isolated DC power.

At the core of this solution is the LT8306 60V No-Opto Flyback controller, stepping down the 37V to 57V PoE input voltage to a 12V, 24W DC output.

The on-board LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE power delivery (PD) controller handles interfacing and power delivery to any PoE supply.

The LT4321 ideal diode bridge controller is used for improved end-to-end power delivery efficiency and eased thermal design by utilizing low RDS(ON) N-Channel FETs, replacing the eight-diode configuration typically found in passive PoE rectifier bridge.

The AD-PS3803-RD also has auxiliary DC power support for a wide input range of 37V to 57V.

APPLICATIONS

  • Industrial Automation
  • Surveillance Camera Systems
  • VoIP Phones
  • Payment Terminal Systems
  • Wireless Access Points

eval board
DC2093A-A

LT4275A/LT4321 LTPoE++/PoE+/PoE PD演示板

产品详情

DC2093A-A演示板适用于:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD控制器
LT4321 PoE理想二极管电桥控制器

eval board
DC2093A-B

LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PD演示板

产品详情

DC2093A-B演示板,适用于:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD控制器
LT4321 PoE理想二极管电桥控制器

eval board
DC2093A-C

LT4275C/LT4321 PoE PD演示板

产品详情

DC2093A-C演示板适用于:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD控制器
LT4321 PoE理想二极管电桥控制器

eval board
DC2125A

LT4275/LT4321/LTM8027演示板 | LTPoE++ PD+二极管电桥和DC/DC控制器

产品详情

演示电路2125是一款小型、高集成度、非隔离式PoE受电设备(PD)解决方案。它具有一个PD接口控制器(LT4275),用于与PoE受电设备(PSE)接口;一个理想二极管电桥控制器(LT4321),以尽可能降低电桥损耗;以及一个DC/DC μModule®稳压器(LTM8027)。

AD-PS3803-RD
PoE+ with Ideal Diode Bridge to Isolated Flyback DC/DC (12V, 2A)
AD-PS3803-RD Board Photo Angle View AD-PS3803-RD Board Photo Top View AD-PS3803-RD Board Photo Bottom View AD-PS3803-RD Block Diagram
DC2093A-A
LT4275A/LT4321 LTPoE++/PoE+/PoE PD演示板
DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A - Schematic
DC2093A-B
LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PD演示板
DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-A - Schematic
DC2093A-C
LT4275C/LT4321 PoE PD演示板
DC2093A-A - Schematic
DC2125A
LT4275/LT4321/LTM8027演示板 | LTPoE++ PD+二极管电桥和DC/DC控制器
DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt4275的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览