LTC4266A
量产四通道 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 4 个独立的 PSE 通道
- 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准
- 低功耗
- 每通道 0.25Ω 检测电阻
- 非常高可靠性的 4 点 PD 检测
- 两点施加电压
- 两点施加电流
- 高电容老式设备检测
- 1MHz I2C 兼容型串行控制接口
- 中跨超时定时器
- 支持两对和四对输出功率
- 可提供多种功率级
- LTC4266A-1: LTPoE++™ 38.7W
- LTC4266A-2:LTPoE++ 52.7W
- LTC4266A-3:LTPoE++ 70W
- LTC4266A-4:LTPoE++ 90W
- LTC4266C:PoE 13W
- 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
LTC®4266A 是一款四通道供电设备 (PSE) 控制器,能向一个兼容的 LTPoE++ 受电设备 (PD) 输送高达 90W 的 LTPoE++ 功率。一种专有的检测 / 分级方案实现了 LTPoE++ PSE 与 LTPoE++ PD 之间的相互识别,同时保持了与现有的 Type 1 (13W) 和 Type 2 (25.5W) PD 的兼容性及互操作性。LTC4266A 的特性集是受欢迎 LTC4266 的扩展集。这些 PSE 控制器具有低 RON 外部 MOSFET 和 0.25Ω 的检测电阻器,这些对于在 LTPoE++ 电流水平下保持尽可能低的热耗散特别重要。
LTC4266C 面向用于给 Type 1 (高达 13W) PD 供电的全自动 PSE 系统。
高级电源管理功能包括:14 位电流监视 ADC、DAC 可编程电流限值、以及预选端口的通用快速停机。只需一个免费许可证就能获得高级电源管理主机软件。PD 发现采用了一种专有的双模式 4 点检测机制,从而可确保针对 PD 误检测的超卓免疫力。LTC4266 包括一个可在高达 1MHz 频率下运作的 I2C 串行接口。
LTC4266 可提供多种功率级,允许输送 13W、25.5W、38.7W、52.7W、70W 和 90W 的 PD 功率。这些控制器采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装。
Applications
- LTPoE++ PSE开关/ 路由器
- LTPoE++ PSE 中跨
- IEEE 802.3at Type 1 PSE 开关路由器
- IEEE 802.3at Type 1 PSE 中跨
参考资料
视频 1
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4266AIUHF-1#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266AIUHF-1#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266AIUHF-2#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266AIUHF-2#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266AIUHF-3#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266AIUHF-3#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266AIUHF-4#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266AIUHF-4#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266CIUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4266CIUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4266AIUHF-1#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-3#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-3#TRPBF | 量产 | |
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4266AIUHF-1#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-2#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-3#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-3#TRPBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-4#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-4#TRPBF | 量产 | |
LTC4266CIUHF#PBF | 量产 | |
LTC4266CIUHF#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4266AIUHF-2#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-4#PBF | 量产 | |
LTC4266AIUHF-4#TRPBF | 量产 | |
LTC4266CIUHF#PBF | 量产 | |
LTC4266CIUHF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
Software Interface Datasheet and Software
The software interface datasheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This datasheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.
Reference software for LTPoE++ Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4266A_C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论