LT3781
量产自举起动双晶体管同步正激式控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高电压操作:达 72V
- 可同步工作频率和输出开关相位用于多控制器系统
- 同步开关输出
- 具有 6V 迟滞的欠压闭锁保护用于自偏置电源
- 固定频率操作至 350kHz
- 局部 ±1% 电压基准
- 输入过压保护
- 低启动电流
- 可编程起动禁止用于电源排序和保护
- 光耦合器支持
- 软启动控制
LT®3781 控制器简化了高功率同步双晶体管正激式 DC/DC 转换器的设计。该器件运用固定频率电流模式控制,并支持隔离式和非隔离式拓扑。这款 IC 驱动外部 N 沟道功率 MOSFET,而且可在输入电压高达 72V 的情况下工作。
通过采用一个大的欠压闭锁迟滞范围,LT3781 非常适合由输出得到电源的方案。另外,该器件还配有一个 18V VCC 并联稳压器,这可防止在缓慢启动应用中超过绝对最大额定值。
LT3781 的工作频率是可编程的,并可同步至高达 350kHz。在同步化操作期间开关相位也是受控的,以适应多转换器系统。内部逻辑电路可保证 50% 最大占空比操作,以防止发生变压器饱和。
LT3781 采用 20 引脚 SSOP 封装。
Applications
- 隔离式电信系统
- 个人计算机和外设
- 分布式电源降压型转换器
- 铅酸电池备份系统
- 汽车和重型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3781EG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT3781EG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LT3781IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT3781IG#TRPBF | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT3781EG#PBF | 量产 | |
LT3781EG#TRPBF | 量产 | |
LT3781IG#PBF | 量产 | |
LT3781IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3781
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3781的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论