LT3652HV
推荐新设计使用功率跟踪 2A 电池充电器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 用于太阳能应用中峰值功率跟踪 (MPPT) 的输入电源电压调节环路
- 宽输入电压范围:4.95V 至 34V (40V 绝对最大值)
- 可编程充电速率高达 2A
- 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或板上充电终止定时器
- 可采用电阻器设置和可高达 18V 的浮动电压能迎合 4 节锂离子 / 锂聚合物电池、5 节 LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、铅酸电池化学组成
- 可通过并联提供较高的输出电流
- 1MHz 固定频率
- 0.5% 浮动电压基准准确度
- 5% 充电电流准确度
- 2.5% C/10 检测准确度
- 二进制编码集电极开路状态引脚
- 耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 和 MSE 封装
LT®3652HV 是一款完整的单片式、降压型电池充电器,可在 4.95V 至 34V 的输入电压范围内运作。LT3652HV 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置至高达 2A。该充电器采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以使用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 18V 的电池浮动电压。
LT3652HV 运用了一个输入电压调节环路,如果输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器来设定) 以下,则该输入电压调节环路将减小充电电流。当 LT3652HV 由一块太阳能电池板来供电时,输入调节环路将用于把太阳能电池板保持在峰值输出功率。
可以通过配置使 LT3652HV 在充电电流降至编程最大值的 1/10 (C/10) 以下时终止充电操作。当充电操作终止时,LT3652HV 将进入一种低电流 (85μA) 待机模式。如果电池电压下降至编程浮动电压以下达 2.5%,则一种自动再充电功能将起动一个新的充电周期。LT3652HV 还包含一个可编程安全定时器,用于在到达一个期望时间之后终止充电操作。这在电流小于 C/10 的条件下提供了 “top-off” 型充电。
Applications
- 太阳能供电型应用
- 远程监视站
- 便携手持式仪器
- 12V 至 24V 汽车系统
- 从电流受限型适配器进行的电池充电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 5
视频 1
产品选型卡 4
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3652HVEDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3652HVEDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3652HVEMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3652HVEMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3652HVIDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3652HVIDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3652HVIMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3652HVIMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3652HVEDD#PBF | 量产 | |
LT3652HVEDD#TRPBF | 量产 | |
LT3652HVEMSE#PBF | 量产 | |
LT3652HVEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3652HVIDD#PBF | 量产 | |
LT3652HVIDD#TRPBF | 量产 | |
LT3652HVIMSE#PBF | 量产 | |
LT3652HVIMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3652HVEMSE#PBF | 量产 | |
LT3652HVEMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3652HVEMSE#PBF | 量产 | |
LT3652HVEMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3652HVIMSE#PBF | 量产 | |
LT3652HVIMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3652HVIMSE#PBF | 量产 | |
LT3652HVIMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3652HVIMSE#PBF | 量产 | |
LT3652HVIMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
µModule电池充电器 1 | ||
LTM8062 | 推荐新设计使用 | 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器 |
PowerPath、理想二极管和负载开关 2 | ||
LTC4359 | 推荐新设计使用 | 具反向输入保护功能的理想二极管控制器 |
LTC4417 | 推荐新设计使用 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
按钮控制器 1 | ||
LTC2956 | 推荐新设计使用 | 具按钮控制功能的唤醒定时器 |
电源监控器 1 | ||
LT2940 | 量产 | 功率和电流监视器 |
库仑计(电池电量计) 1 | ||
LTC2943 | 量产 | 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3652HV - Battery Charger IC
- LT3652HV Demo Circuit - Wall Adapter to 5-Cell LiFePO4 Battery Charger (19-32V to 18Vfloat @ 1.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3652
- LT3652HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3652hv的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论