LTM8062
推荐新设计使用32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 完整的电池充电器系统
- 用于 MPPT (最大峰值功率跟踪) 太阳能应用中峰值功率跟踪的输入电源电压调节环路
- 电阻器可设置的浮动电压高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A)
- 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (绝对最大值为 40V)
- 2A 充电电流
- 适合锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂电池)、SLA (铅酸电池)
- 集成输入反向电压保护
- 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或充电终止定时器
- 0.75% 浮动电压基准准确度
- 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装
LTM®8062 / LTM8062A 是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 范围内的期望电池浮动电压。
LTM8062 / LTM8062A 运用了一个输入电压调节环路,当输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器设定) 以下时,该调节环路将减小充电电流。当采用一块太阳能电池板来给 LTM8062 / LTM8062A 供电时,此输入调节环路用于把电池板保持在峰值输出功率。另外,LTM8062 / LTM8062A 还具有预查验涓流充电、失效电池检测、充电终止方案选择以及自动重新起动功能。
LTM8062 / LTM8062A 采用耐热增强型的紧凑 (9mm x 15mm x 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8062 / LTM8062A 符合 RoHS 标准。
Applications
- 工业手持式仪器
- 12V 至 24V 汽车和重型设备
- 台式充电座充电器
- 太阳能电池充电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8062AEV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8062AIV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8062EV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8062IV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 13, 2021 - 21_0268 LTM8025, LTM8033, LTM8050, LTM8061 and LTM8062: Notification of qualification of Substrate, mold compound and Inductor |
||
LTM8062AEV#PBF | 量产 | |
LTM8062AIV#PBF | 量产 | |
LTM8062EV#PBF | 量产 | |
LTM8062IV#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8062AEV#PBF | 量产 | |
LTM8062AIV#PBF | 量产 | |
LTM8062EV#PBF | 量产 | |
LTM8062IV#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8062AEV#PBF | 量产 | |
LTM8062AIV#PBF | 量产 | |
LTM8062EV#PBF | 量产 | |
LTM8062IV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTM8062 Demo Circuit - 2A LiFePO4 µModule Battery Charger (6-32V to 3.6V @ 2A)
- LTM8062A Demo Circuit - 2A, 4-Cell Li-Ion Battery Charger (18-32V to 16.4V @ 2A)
- LTM8062 - ?Module Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8062
- LTM8062A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8062的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论