LT3498
量产采用 3mm x 2mm DFN 封装、具集成肖特基二极管的 20mA LED 驱动器和 OLED 驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 适合于双显示器设备的双输出升压型转换器
- 可驱动多达 6 个白光 LED 和 OLED / LCD 偏置
- 具内部电源开关和肖特基二极管
- 独立调光和停机功能
- LED 驱动器上的 200mV 高压侧检测实现了“单线式电流源”
- 宽输入电压范围:2.5V 至 12V
- 宽输出电压范围:高达 32V
- LED 驱动器具 2.3MHz PWM 频率
- OLED 驱动器的 PFM 在整个负载范围内是不可听的
- LED 开路保护 (CAP1 引脚上的最大电压为 27V)
- OLED 输出断接
- 采用 12 引脚 DFN 封装
- 高度为 1mm 的解决方案
LT®3498 是一款双输出升压型转换器,具有一个 2.3MHz PWM LED 驱动器和 PFM OLED 驱动器。该器件包括一个内部电源开关和肖特基二极管 (用于每个驱动器)。两个转换器均可以独立地停机和调制。这款高集成度电源解决方案非常适合于双显示器电子设备。
2.3MHz 升压型转换器专为从单节锂离子电池来驱动多达6个串联白光 LED 而设计。该器件具有一种独特的高压侧 LED电流检测功能,因而使其可以起一个“单线式”电流源的作用 —— LED 串的一端可在任何位置回接至地。传统的 LED驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因此需要至 LED 串的双线式连接。
PFM OLED 驱动器是一个低噪声升压型转换器,它采用了一种新颖的控制方法。该转换器通过改变峰值电感器电流和关断时间来控制功率输送。这种方法在一个宽负载范围内实现了低输出电压纹波和高效率。开关的断开时间不允许超过一个固定值,以确保开关频率保持在音频频段之上。
Applications
- 蜂窝电话
- PDA 、手持式电脑
- 数码相机
- MP3 播放器
- GPS 接收器
参考资料
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3498EDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3498EDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3498
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3498的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论