LT3027

推荐用于新设计

具独立输入的双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:每通道 25μA
  • 独立输入
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 输出电流:每通道 100mA
  • 非常低的停机电流:< 0.1μA
  • 低压差电压:在 100mA 时为 300mV
  • 可调输出:1.22V 至 20V
  • 采用 1μF 输出电容器可保持稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无需保护二极管
  • 过流和过热保护
  • 跟踪 / 排序能力
  • 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装

LT3027
具独立输入的双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3027
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC811A

LT3027EDD演示板 | 双路输入、双通道微功耗低噪声LDO稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1 = VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V (100mA)

产品详情

演示电路811是一款基于LT3027的双路100mA输出和双路(独立)输入稳压器,在3 × 3 DFN-10封装内集成了两个相同的LDO线性稳压器。每个输入具有2.3V至20V的输入电压范围,并提供2.5V、3.3V、5V或用户定义值的跳线可选输出电压。每通道直流静态电流在空载下通常仅为20 uA,且关断时小于0.1 uA。DC811采用小型陶瓷电容,表明LT3027使用陶瓷输出电容能够保持稳定性。

DC811A
LT3027EDD演示板 | 双路输入、双通道微功耗低噪声LDO稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1 = VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V (100mA)

参考电路

DK-START-4CGX15N Starter Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4CGX150N FPGA Development Kit
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3027的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览