banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

LT1990

推荐新设计使用

±250V 输入范围、增益 G=1 或 10 的微功率差分放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 引脚可选增益:1 或 10
  • 高共模电压范围:   
    • 85V 窗口 (VS = 5V、0V)    
    • ±250V (VS = ±15V)
  • 共模抑制比:70dB (最小值)
  • 输入保护至 ±350V
  • 增益误差:0.28% (最大值)
  • PSRR:82dB (最小值)
  • 高输入阻抗:2MΩ (差分),500kΩ (共模)
  • 微功率:120µA (最大电源电流)
  • 宽电源范围:2.7V 至 36V
  • -3dB 带宽:100kHz
  • 轨至轨输出
  • 8 引脚 SO 封装
LT1990
±250V 输入范围、增益 G=1 或 10 的微功率差分放大器
Full-Bridge Load Current Monitor Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1990
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC819A

LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 可配置增益放大器,V+ = +2.5V 至 +15V,V– = –2.5V 至 –15V

产品详情

DC819A 演示板,适用于:

LT1990 ±250V 输入范围 G = 1、10 微功率、差动放大器

LT1995 30MHz、1000V/µs 增益可选放大器

LT1991 精准、100µA 增益可选放大器

DC819A
LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 可配置增益放大器,V+ = +2.5V 至 +15V,V– = –2.5V 至 –15V
DC819A - Schematic

最新评论

近期浏览