ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1932
量产采用 ThinSOT 封装的恒定电流 DC/DC LED 驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 效率高达 80%
- 固有匹配的 LED 电流
- 可调控制的 LED 电流
- 可采用 2V 驱动 5 个白光 LED
- 可采用 2.7V 驱动 6 个白光 LED
- 可采用 3V 驱动 8 个白光 LED
- 在停机模式中将 LED 断接
- 1.2MHz 固定开关频率
- 采用纤巧型陶瓷电容器
- 采用 1mm 高的纤巧型电感器
- 即使在 VIN > VOUT 时也能调节电流
- VIN 低至 1V 时仍可以工作
- 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装
LT®1932 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,其专为用作一个恒定电流源而设计。由于它直接调节输出电流,因此 LT1932 非常适合于驱动发光二极管 (LED),此类二极管的光强与流经它们的电流成比例,而不是其端子上的电压。
由于输入电压范围为 1V 至 10V,所以该器件可采用多种输入电源供电运作。LT1932 即使在输入电压高于 LED 电压时也能准确地调节 LED 电流,从而极大地简化了电池供电型设计。单个外部电阻器负责把 LED 电流设定在5mA 和 40mA 之间,随后可以很容易地利用一个 DC 电压或一个脉宽调制 (PWM) 信号对其进行调节。当 LT1932 被置于停机模式时,将 LED 与输出断接,从而确保整个电路的静态电流低于 1µA。这款器件的 1.2MHz 开关频率允许使用纤巧的扁平片式电感器和电容器,以在对空间敏感的便携式应用中,将器件的占板面积和成本降至低点。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 数码相机
- 便携式 MP3 播放器
- 寻呼机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1932ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1932ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT3465 | 量产 | 采用 ThinSOT 封装并内置肖特基二极管的 1.2MHz / 2.4MHz 白光 LED 驱动器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1932 Demo Circuit - Constant-Current Step-Up LED Driver (3V to 4 3.6V LED @ 15mA)
- LT1932 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1932
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论