LT3465

量产

采用 ThinSOT 封装并内置肖特基二极管的 1.2MHz / 2.4MHz 白光 LED 驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 固有匹配的 LED 电流
  • 可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 6 个 LED
  • 无需外部肖特基二极管
  • 1.2MHz 开关频率 (LT3465)
  • 高于 AM 广播频段的 2.4MHz 开关频率 (LT3465A)
  • VIN 范围:2.7V 至 16V
  • VOUT(MAX) = 30V
  • 自动软起动 (LT3465)
  • LED 开路保护
  • 高效率:典型值为 81% (LT3465)、79% (LT3465A)
  • 仅需 0.22μF 输出电容器
  • 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装

LT3465
采用 ThinSOT 封装并内置肖特基二极管的 1.2MHz / 2.4MHz 白光 LED 驱动器
Figure 1. Li-Ion Powered Driver for Four White LEDs Conversion Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC637A

LT3465ES6 LT3465AES6 | 单节白光LED (4)驱动器

产品详情

DC637A:LT3465采用ThinSOT封装并内置肖特基二极管的1.2MHz白光LED升压转换器演示板。

DC637A
LT3465ES6 LT3465AES6 | 单节白光LED (4)驱动器
DC637A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3465的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览