LT1620
量产轨至轨电流检测放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 准确的输出电流设置
- 可在高达 32V 输出的充电应用中使用
- 可编程负载电流监视器用于提供充电周期结束通知 (16 引脚版本)
- 双功能 IC (LT1621) 实现了负载和输入电流检测的简便集成
- 电平移位电流检测输出用于电流模式 PWM 控制器
- 可用于镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池、铅酸电池和锂离子电池充电
- 可在充电器应用中实现高于 96% 的效率
- 可提供高输出电流:容易地获得 > 10A
LT®1620 在与一个电流模式 PWM 控制器 IC 配合使用时可简化高性能、受控电流电池充电电路的设计。
LT1620 调节平均输出电流,这丝毫不受输入和输出电压变化的影响。可通过一个施加至 LT1620 之 PROG 引脚的编程电压容易地调节输出电流。
由于电流检测输入端上的共模限制,大多数电流模式 PWM 控制器的输出电压范围是受限的。LT1620 通过提供一个电平移位电流检测信号克服了此项约束,可提供一个 0V 至 32V 的输出电压范围。
LT1620 的 16 引脚版本包含一个可编程低充电电流标记输出。该输出标记可用于在一个锂离子电池充电周期接近完成时发出指示信号。
LT1621 纳入了两个用于双环路应用的完全独立型电流控制电路。
应用
- 高电流电池充电器
- 高输出电压 DC/DC 转换器
- 恒定电流源
- 过流故障保护器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 2
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1620CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1620CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1620CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1620CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1620CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1620CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1620IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1620IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1620IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1620IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT1620CGN#PBF | 量产 | |
LT1620CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1620IGN#PBF | 量产 | |
LT1620IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT1620CGN#PBF | 量产 | |
LT1620CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1620IGN#PBF | 量产 | |
LT1620IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1620CGN#PBF | 量产 | |
LT1620CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1620IGN#PBF | 量产 | |
LT1620IGN#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1620CMS8#PBF | 量产 | |
LT1620CMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1620CMS8#PBF | 量产 | |
LT1620CMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1620CS8#PBF | 量产 | |
LT1620CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1620IS8#PBF | 量产 | |
LT1620IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1620CS8#PBF | 量产 | |
LT1620CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1620IS8#PBF | 量产 | |
LT1620IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1620CS8#PBF | 量产 | |
LT1620CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1620IS8#PBF | 量产 | |
LT1620IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1620
- LT1620S8
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论