LT1310
量产具锁相环的 1.5A 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可同步或恒定频率低噪声输出
- 可同步至高达 4.5MHz
- 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
- 外形扁平的表面贴装型解决方案 (全陶瓷电容器)
- 低 VCESAT 开关:240mV (在 1A)
- 可调输出范围:VIN 至 35V
- 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
LT®1310 升压型 DC/DC 转换器整合了一个 1.5A 电流模式 PWM 开关电源和一个集成化锁相环,允许用户把开关频率设定在 10kHz 至 4.5MHz 之间。LT1310 拟用于那些必须准确控制开关频率的应用,它能够从一个 5V 输入在高达 400mA 电流条件下产生 12V 输出。
开关频率采用一个外部电容器设定,而且该器件可工作在自由振荡模式或锁相模式。接近 2:1 的宽捕捉范围允许采用标准的 ±10% 容差 NP0 介电电容器来设定自由振荡频率。
LT1310 采用纤巧的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 仪器
- 航空电子
- 数据采集
- 通信
- 成像
- 超声波
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1310EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1310EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1310EMSE#PBF | 量产 | |
LT1310EMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1310EMSE#PBF | 量产 | |
LT1310EMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1310
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1310的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论