升压DC/DC转换器与任何频率同步
by
Gary Shockey
2002-08-01
采用开关稳压器的电源通常需要对振荡器开关频率进行严格控制,主要是为了控制能够干扰敏感电路的高频噪声。 LT1310开关稳压器可与外部频率同步,从而将噪声抑制到清晰的频段,以便能够将其轻松滤除。
LT1310结合了集成锁相环的1.5A升压PWM DC/DC转换器,可与10kHz至4.5MHz范围内的任何频率同步。图1所示为使用1.6MHz的外部控制开关频率将5V转换为12V的应用。要与外部输入信号同步,必须正确选择定时电容和PLL滤波器元件。这是一个简单的过程,可使用图2中的图形完成。

图1.在1.6MHz下同步的5V至12V转换器。

图2.CT与工作频率之间的关系。
工作频率与定时电容(CT)之间的关系如图2所示,基于指定的CT值,上线和下线与最小和最大锁定频率对应。要选择正确的定时电容,请找到所需工作频率的交叉点和虚线。然后移动到相应的CT值。
或者,使用下式作为起始点:
fLOCK ≥ 2MHz时:

fLOCK ≤ 2MHz时:

由于PLL的锁定范围接近2:1,可使用最近的标准值NP0电容。在图1所示的应用中,1.6MHz开关频率与100pF定时电容对应。图3所示为步进范围为1.2MHz至1.9MHz的输入频率,PLL在大约50µs内恢复锁定。由于开关频率会影响电感纹波电流,还须调整电感。表1所示为各种开关频率的推荐元件值。
图3.锁相环响应。
Switching Frequency | CT | C3 | C4 | R3 | L1 |
600kHz | 330pF | 1500pF | 2700pF | 10k | 10μH |
1MHz | 180pF | 1000pF | 2200pF | 10k | 6.2μH |
1.6MHz | 100pF | 820pF | 1500pF | 15k | 5.6μH |
2MHz | 68pF | 820pF | 1500pF | 15k | 4.7μH |
2.5MHz | 47pF | 330pF | 1500pF | 20k | 3.3μH |
3MHz | 33pF | 330pF | 1000pF | 20k | 2.7μH |
关于作者
关联至此文章
产品