LT1308
量产单节电池、高电流、微功率、600kHz 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可从单节锂离子电池提供 5V/1A 输出
- 可采用单节镍镉 (NiCd) 电池提供 3.3V/300mA 输出
- 低静态电流:100µA
- 可在 VIN 低至 1V 的情况下工作
- 固定工作频率:600kHz
- 电流模式 PWM 可提供低的输出纹波
- 可在满负载条件下提供有保证的启动
- 低停机电流:3µA
- 低电池电量比较器
- 在轻负载条件下自动执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低 VCESAT 开关:300mV (在 2A)
LT®1308 是一款微功率、固定频率、升压型 DC/DC 转换器,可采用低至 1V 的输入电压工作。LT1308 能够依靠单节锂离子电池在 1A 负载电流条件下提供 5V 输出,而且还可在轻负载时执行省电的突发模式操作。在 1mA 至 1A 的宽广负载范围内保持了高效率。
该器件包含一个具 200mV 基准的低电池电量检测器,并在停机模式中把静态电流降至 5μA 以下。LT1308 的无负载静态电流为 100μA,而且内部 NPN 电源开关可传输一个 2A 电流,产生的电压降仅为 300mV。
600kHz 高频开关操作允许小巧的表面贴装型组件。LT1308 的电流模式架构可提供针对负载和电压变化的快速响应。该器件采用 8 引脚 SO 封装。
Features | |
LT1308 | Not Recommended For New Designs |
LT1308A | Improved Transient Response, Burst Mode |
LT1308B | Improved Transient Response, Burst Mode Disabled |
- GSM 终端
- 数码相机
- 应答式寻呼机
- 无绳电话
- 数字增强型无绳通讯 (DECT) 电话
- GPS 接收机
- 电池备份电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1308CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1308CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1308IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1308IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1308CS8#PBF | 量产 | |
LT1308CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1308IS8#PBF | 量产 | |
LT1308IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1308CS8#PBF | 量产 | |
LT1308CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1308IS8#PBF | 量产 | |
LT1308IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1308CS8#PBF | 量产 | |
LT1308CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1308IS8#PBF | 量产 | |
LT1308IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT1308A | 量产 | 大电流、微功率、单电池、600kHz DC/DC 变换器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1308A
- LT1308B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1308的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论