这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1028
量产超低噪声、精准型高速运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 电压噪声
- 在 1kHz 时为 1.1nV/√Hz (最大值)
- 在 1kHz 时为 0.85nV/√Hz (典型值)
- 在 10Hz 时为 1.0nV/√Hz (典型值)
- 在 0.1Hz 至 10Hz 时为 35nVP-P (典型值)
- 电压和电流噪声经过了测试
- 增益-带宽乘积
- LT1028:50MHz (最小值)
- LT1128:13MHz (最小值)
- 转换速率
- LT1028:11V/μs (最小值)
- LT1128:5V/μs (最小值)
- 失调电压:40μV (最大值)
- 温度漂移:0.8μV/ºC (最大值)
- 电压增益:7,000,000 (最小值)
- 采用 8 引脚 SO 封装
LT®1028 (具数值为 –1 的稳定增益) / LT1128 (具数值为 +1 的稳定增益) 实现了卓越噪声性能的新标准 — 0.85nV/√Hz 1kHz 噪声和 1.0nV/√Hz 10Hz 噪声。这种超低噪声与出色的高速规格指标 (LT1028 的增益-带宽乘积为 75MHz,而 LT1128 则为 20MHz)、无失真输出、以及真正的高精度参数 (0.1μV/ºC 漂移、10μV 失调电压、30,000,000 电压增益) 组合在一起。尽管如此,LT1028 / LT1128 输入级只依靠接近 1mA 的集电极电流操作以实现低电压噪声,而输入偏置电流仅为 25nA。
LT1028 / LT1128 的电压噪声低于一个 50Ω 电阻器的噪声。因此,即使在非常低源阻抗换能器或音频放大器应用中,LT1028 / LT1128 对于总体系统噪声的影响也将可以忽略不计。
应用
- 低噪声频率合成器
- 高质量音频
- 红外探测器
- 加速度计和陀螺仪放大器
- 350Ω 桥接信号调理
- 磁性搜索线圈放大器
- 水听器放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 6
设计笔记 6
技术文章 6
视频 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1028ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1028CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1028CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1028CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1028CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1028CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1028ACN8#PBF | 量产 | |
LT1028CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1028ACN8#PBF | 量产 | |
LT1028CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1028ACN8#PBF | 量产 | |
LT1028CN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1028CS8#PBF | 量产 | |
LT1028CS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1028CS8#PBF | 量产 | |
LT1028CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1028CS8#PBF | 量产 | |
LT1028CS8#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1028CSW#PBF | 量产 | |
LT1028CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1797 - Operational Amplifiers (Op Amps), LT1028 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT1028/LT1055/LT1634 Demo Circuit - Super Low Distortion Variable Sine Wave Oscillator
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1028
- LT1028A
- LT1028CS
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。