LT1014
量产四通道精准运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 单电源操作
- 输入电压范围扩展至地
- 输出在吸收电流时摆动至地
- 引脚与具精准规格的 1458 和 324 兼容
- 保证失调电压:150μV 最大值
- 保证低漂移:2μV/°C 最大值
- 保证失调电流:0.8nA 最大值
- 保证高增益
- 5mA 负载电流:最小增益 150 万
- 17mA 负载电流: 最小增益 80 万
- 保证低电源电流:500μA 最大值
- 低电压噪声:0.55μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
- 低电流噪声:优于 OP-07,达到了 0.07pA/√Hz
LT®1014 是首款能够对采用业界标准的 14 引脚 DIP LM324 / LM348 / OP-11 / 4156 引脚配置的设计直接进行升级的精准四通道运算放大器。与单通道运算放大器相比,它不再需要牺牲性能指标,同时节省了板级空间和成本。
LT1014 具有 50μV 的低失调电压、0.3μV/°C 的漂移、0.15nA 的失调电流、800万 的增益、117dB 的共模抑制和 120dB 的电源抑制,因而堪称一款真正精准的四通道运算放大器。特别重要的是低失调电压,因为在四通道配置中未提供失调零位终端。虽然每个放大器的电源电流仅为 350μA,但凭借一种新型输出级设计,仍然能够供应和吸收超过 20mA 的负载电流,并保持高电压增益。
同样,LT1013 是首款采用 8 引脚业界标准配置的精准双通道运算放大器,可实现诸如 MC1458 / MC1558、LM158 和 OP-221 等常用器件的性能升级。LT1013 的规格指标与 LT1014 的相似 (甚至略胜一筹)。
LT1013 和 LT1014 均可采用单 5V 工作电源:输入共模范围包括地电位;输出还可摆动至地电位的几毫伏 (mV) 以内。消除了以往单电源设计中非常明显的交越失真。提供了一整套采用 ±15V 和单 5V 电源时的规格。
Applications
- 电池供电型精密仪表
- 应变仪信号调理器
- 热电偶放大器
- 仪表放大器
- 4mA-20mA 电流回路发送器
- 多限制门限检测
- 有源滤波器
- 多增益部件
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 8
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1014ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014DN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014DSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1014DSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1014IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1014ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1014ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1014ACN#PBF | 量产 | |
LT1014CN#PBF | 量产 | |
LT1014DN#PBF | 量产 | |
LT1014IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1014ACN#PBF | 量产 | |
LT1014CN#PBF | 量产 | |
LT1014DN#PBF | 量产 | |
LT1014IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1014DSW#PBF | 量产 | |
LT1014DSW#TRPBF | 量产 | |
LT1014ISW#PBF | 量产 | |
LT1014ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1014
- LT1014A
- LT1014D
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1014的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论