DS1921H
量产高分辨率、Thermochron iButton器件
- 产品模型
- 1
产品详情
- 数字温度计测量温度的增量为1/8°C,精度为±1°C
- 内置实时时钟(RTC),在0°C至45°C范围内,时间精度保持每月±2分钟
- 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
- 能够自动唤醒,并且以用户设定的1至255分钟间隔测量温度
- 在保护的非易失性(NV)内存中,记录多达2048个连续的温度测量值
- 以1/2°C的分辨率记录长期的温度柱状图
- 可编程的温度过高和温度过低报警门限
- 记录多达24次温度超出规定的门限范围时的时间及其持续时间
- 512字节通用读/写NV随机存取存储器
- 使用1-Wire协议,以15.4kbps或125kbps速率与主机进行单线数字信号通信
- 固定温度范围:H:+15°C至+46°C;Z:-5°C至+26°C
- 通过瞬间接触完成数字识别和信息传递
- 唯一的、工厂光刻并经过测试的64位序列号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)确保器件的绝对可追溯性,因为没有任何两个器件是完全相同
- 多节点控制器适用于1-Wire网络
- 基于芯片的数据载体实现信息的紧凑存储
- 可附着在目标物体上读取数据
- 纽扣外形,可自动对准杯状探头
- 坚固的不锈钢外壳,表面铭刻注册码,可抵御恶劣工作环境
- 便于安装,可用自粘胶、固定凸缘或在边缘嵌装装箍环等办法安装
- 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
Thermochron® iButton®器件(DS1921H/Z)是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。记录速率由用户定义,可以按温度值直接存储,也可以以柱状图形式存储。该器件可存储多达2048个、1至255分钟等间隔时间的测量温度值。柱状图以0.5°C的分辨率提供64个数据箱。如果温度超出用户设定的范围,DS1921H/Z也会记录何时发生时、温度超出允许范围的持续时间、以及温度是过高还是过低。辅助的512字节读/写NV存储器可存储属于与DS1921H/Z相联系的对象信息。数据通过1-Wire®协议串行传输,仅需要单个数据线和返回地线。每个DS1921H/Z都有工厂激光刻度的、保证唯一的64位注册号,以实现产品跟踪。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防震。各种附件允许DS1921H/Z安装在几乎任何物体上,包括容器、托盘和袋子。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 2
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1921H-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1921H的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论