DS1921G
推荐新设计使用Thermochron iButton器件
- 产品模型
- 1
产品详情
- 数字温度计以0.5°C分辨率测量温度
- 在-30°C至+70°C范围内精度保持±1°C,详细规格参见EC表。
- 内置实时时钟(RTC)和定时器,在0°C至45°C温度范围内具有每月±2分钟的精度
- 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
- 根据用户设定的间隔(1至255分钟)自动唤醒并测量温度
- 在受保护的非易失(NV)存储器中纪录多达2048个连续测量的温度
- 以2.0°C的分辨率记录长期温度直方图
- 可编程高温和低温报警门限
- 当温度超出门限规定的范围时,可记录多达24个时间标记和持续时间
- 512字节的通用读/写非易失存储器
- 使用1-Wire协议,通过单条数字信号以15.4kbps或125kbps的速率与主机通信
- 通过瞬时接触即可完成数字识别和信息获取
- 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),保证每个器件绝对可溯,因为没有任何两个器件相同。
- 多节点控制器实现1-Wire网络
- 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的信息存储方案
- 附着到目标物体上后仍可存取数据
- 纽扣外形很容易和杯状探头自行对准
- 刻有注册号的不锈钢外壳能够耐受恶劣环境
- 利用自粘胶垫、凸缘栓锁或环扣很容易将其固定
- 读取器首次上电时进行在线检测应答
- 符合UL 913 (第五版)标准;绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
Thermochron® iButton®器件(DS1921G)是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元中。它以用户定义的速率记录温度,包括直接温度值和直方图。器件可存储多达2048个等间隔(范围1至255分钟)测量的温度值。直方图提供63个分辨率为2.0°C的数据箱。如果温度了超出用户设定的范围,DS1921G还会记录该情况发生的时间、温度停留在允许范围以外的时间、以及温度是否过高或过低。另外还有512字节的读/写非易失存储器,可用于存储DS1921G所附物体的相关信息。数据通过1-Wire®协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。每个DS1921G都有出厂时利用激光光刻写入芯片的64位注册号,用来保证其绝对可溯性。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防冲击。通过使用各种附件,DS1921G几乎可安装在任何物体上,包括集装箱、托盘和袋子等。
应用
- 冷链、食品安全、制药及医疗产品等应用温度记录
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 6
设计笔记 4
技术文章 17
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1921G-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1921G的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论