ADXL362

推荐用于新设计

微功耗、3轴、±2 g/±4 g/±8 g数字输出MEMS加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • 可采用纽扣电池供电
    • 1.8 μA(100 Hz ODR、电源2.0 V)
    • 3.0 μA(400 Hz ODR、电源2.0 V)
    • 270 nA运动激活唤醒模式
    • 10 nA待机电流
  • 高分辨率:1 mg/LSB
  • 内置系统级节能功能包括:
    • 运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
    • 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
    • 深度嵌入式FIFO较大程度地减轻主机处理器负荷
    • 唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
  • 噪声低至175 µg/√Hz
  • 宽电源和I/O电压范围:1.6 V至3.5 V
    • 采用1.8 V至3.3 V供电轨供电
  • 通过外部触发器进行加速度采样同步
  • 片内温度传感器
  • SPI数字接口
  • 可通过SPI命令选择测量范围
  • 小尺寸、薄型(3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm)封装
ADXL362
微功耗、3轴、±2 g/±4 g/±8 g数字输出MEMS加速度计
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 2

应用笔记 1

技术文章 23

产品亮点 1

产品信息 1

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

生命体征监测 (VSM) 手表

特性和优点

  • 生命体征监测平台
  • 可穿戴电池供电平台
  • 实时数据视图
  • 数据存储到闪存,以进行离线分析
  • 轻松配置

产品详情

生命体征监测 (VSM) 手表 EVAL-HCRWATCH4Z 是模块化开发、演示和数据收集平台,适用于基于ADI公司、模拟前端 (AFE) 和传感器的高性能生命体征监测的应用。

VSM 手表是一种可穿戴的电池供电套件,可对光电容积描记 (PPG)、皮肤电活动(EDA,基于生物阻抗)、皮肤温度、心电图(ECG,基于生物电势)和运动/活动(基于 3 轴加速度计)。

VSM 手表允许在内部存储器上存储同步的多参数数据,以便以后在 PC(Windows ®操作系统)或基于 Android 或 iOS 的套件上进行数据检索和离线分析和/或实时监控。

eval board
EV-COG-AD3029

适合超低功耗应用的ADuCM3029 Cog开发平台

特性和优点

  • 板载超低功耗ARM Cortex M3 MCU
  • 无需外部调试器/仿真器工具
  • 小尺寸(75X35 mm)
  • 多种电源选项——USB、纽扣电池、外部供电、锂离子电池
  • 板载外设——加速度计、温度传感器
  • 兼容ADI RF子卡和RF模块
  • 兼容ADI应用外挂板(齿轮)
  • 扩展连接器和跳线,提供对所有MCU信号的外部访问

产品详情

EV-COG-AD3029是ADI公司的一款开发平台,用于ADI MCU和RF收发器产品系列的超低功耗技术开发。该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE) CrossCore Embedded Studio,可免费下载。该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以更轻松地进行原型制作和创建适合物联网(IoT)应用的解决方案。


Cog开发系统可能包括以下元件


  • MCU Cog,突出显示ADI ULP产品系列的差异化值。
  • 用于特定应用用例的可选外挂板(齿轮)。
  • 用于连接的可选无线板(RF-Cog)

Cog开发系统设计用于在灵活的无线电、微处理器、传感器和应用开发环境中,快速挖掘工业、专业和产消客户的开发/原型制作能力。

eval board
EV-COG-AD4050

Cog开发平台ADuCM4050版本,用于MCU和RF收发器产品系列的ADI超低功耗技术开发。

特性和优点

  • 板载超低功耗ARM Cortex M4F MCU
  • 无需外部调试器/仿真器工具
  • 小尺寸(75X35mm)
  • 多种电源选项——USB、纽扣电池、外部供电、锂离子电池
  • 板载外设——加速度计、温度传感器
  • 兼容ADI RF子卡和RF模块
  • 兼容ADI应用外挂板(齿轮)
  • 扩展连接器和跳线,提供对所有MCU信号的外部访问

产品详情

EV-COG-AD4050是ADI公司的一款开发平台,用于ADI MCU和RF收发器产品系列的超低功耗技术开发。该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE) CrossCore Embedded Studio,可免费下载。该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以更轻松地进行原型制作和创建适合物联网(IoT)应用的解决方案。


Cog开发系统可能包括以下元件


  • MCU Cog,突出显示ADI ULP产品系列的差异化值。
  • 用于特定应用用例的可选外挂板(齿轮)。
  • 用于连接的可选无线板(RF-Cog)。

Cog开发系统设计用于在灵活的无线电、微处理器、传感器和应用开发环境中,快速挖掘工业、专业和产消客户的开发/原型制作能力。

eval board
EVAL-ADXL362-ARDZ

集成显示Arduino Shield的超低功耗加速度计

特性和优点

  • 超低功耗睡眠和唤醒模式
  • 可编程加速度范围
  • 板安装LCD显示
  • 尺寸兼容Arduino


产品详情

ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。


ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g和±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。


除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。


ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装


eval board
EVAL-ADXL362Z-DB

ADXL362 数据记录器/开发板

产品详情

ADXL362开发板是一款简单易用的工具,旨在通过支持在现有硬件平台上进行数据采集和固件开发来缩短应用程序开发时间。

为了突出ADXL362的超低功耗特性,该开发板设计为低功耗平台。通信和处理功能由Renesas RL78/G13超低功耗微控制器实现,固件用C语言编写。电子纸显示器根据载入的固件显示数值或图形输出。该板可以通过USB实现完全编程,开发环境和头文件可从Renesas获得。同时提供原理图和布局,平台经过应用固件测试,因此可在最终应用中复制。

该板预配置为运动激活开关。其他可用的固件有倾斜传感器、数据记录器和实时数据查看器(配备GUI,以图表形式在计算机屏幕上显示实时加速度数据)。该板可通过USB供电,也可采用CR2450纽扣电池或从外部电源供电。开发板附带电子纸显示器、USB电缆和用于记录数据的microSD卡。

ADXL362可用的其他评估工具有基于GUI的实时评估系统EVAL-ADXL362Z-MLP,以及简单的分线板,请参阅EVAL-ADXL362Z

EVAL-ADXL362Z

ADXL362 分线板

产品详情

用于将ADXL362整合到现有系统中。

EVAL-ADXL362Z是一款简单的分线板,可方便地将 ADXL362 微功耗、3轴、数字输出MEMS加速度计与现有系统相连。由于尺寸较小,EVAL-ADXL362Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL362。注意,必须通过SPI以数字方式与ADXL362通信。EVAL-ADXL362Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。下面的“软件和工具”部分提供了一些固件示例。

eval board
EVAL-ADXL362Z-MLP

用于数字输出传感器的实时评估系统

产品详情

用于对ADXL362进行实时评估、参数测试和大概了解


微功耗、3轴、数字输出MEMS加速度计。该系统提供图形用户界面(GUI),便于评估功耗、温度系数、噪声等参数。该系统由母板和卫星板组成。传感器置于卫星板上的插座内,使用一个评估系统即可评估多个器件。 ADXL362微功耗、3轴、数字输出MEMS加速度计。该系统提供图形用户界面(GUI),便于评估功耗、温度系数、噪声等参数。该系统由母板和卫星板组成。传感器置于卫星板上的插座内,使用一个评估系统即可评估多个器件。


若要订购整个系统,请订购EVAL-ADXL362Z-MLP。该套件包括母板、卫星板、加速度计和电缆。其他卫星板套件可使用产品型号EVAL-ADXL362Z-S订购。卫星套件订单包括卫星板和加速度计。

eval board
EVAL-WSN

针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件

特性和优点

无线传感器网络开发套件 – Bunch版包括:
  • 两片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个网关节点
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU开发系统
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台
无线传感器网络开发套件 – Cluster版包括:
  • 三片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADF7024 Sub-GHz ISM频段收发器
    • 16位MCU (RL78-G13)
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台

产品详情

无线传感器网络(WSN)演示平台是一个灵活的模块化系统,可用来评估WSN的各个方面。它不仅提供即用型演示系统,也可用作开发平台。它包含实现即插即用WSN所需的所有硬件和软件。硬件包括一个基站节点以及多个支持许多不同传感器的传感器节点。系统配置灵活,传感器可以任意组合并连接到任一传感器节点。WSN开发套件提供开箱即用的实用工具,包括三片多传感器节点板、一个网关连接器、一个仿真器平台和一个全功能软件包,可大幅减少客户设计从概念验证阶段进展到生产发布所需的时间和精力。

EVAL-HCRWATCH4Z
生命体征监测 (VSM) 手表
EV-COG-AD3029
适合超低功耗应用的ADuCM3029 Cog开发平台
EV-COG-AD4050
Cog开发平台ADuCM4050版本,用于MCU和RF收发器产品系列的ADI超低功耗技术开发。
EVAL-ADXL362-ARDZ
集成显示Arduino Shield的超低功耗加速度计
EVAL-ADXL362Z-DB
ADXL362 数据记录器/开发板
EVAL-ADXL362Z
ADXL362 分线板
EVAL-ADXL362Z-MLP
用于数字输出传感器的实时评估系统
EVAL-WSN
针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件

参考电路

CN0274 参考设计

超低功耗独立运动开关

特性和优点

  • 运动激活、高端电源开关
  • 可编程工作范围
  • 超低功耗(“休眠时”为300nA)
  • 电池供电应用的完美选择
CN0274
超低功耗独立运动开关

最新评论