ADP195
量产采用反向电流阻挡的逻辑控制型高端电源开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低RDSON:65 mΩ (1.8 V)
- 低输入电压范围:1.1 V至3.6 V
- 连续工作电流:>1 A (85°C)
- 内置用于控制逻辑的电平转换器,兼容1.2 V逻辑
- 低地电流:10 μA(3.6 V,最大值)
- 低地电流:1 μA(1.8 V,典型值)
- 低反向电流:4 μA(3.6 V,最大值)
- 反向电流阻挡
- 超低关断电流:<0.7 μA
- 4引脚、1.0 mm × 1.0 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装
ADP195是一款高端负载开关,采用1.1 V至3.6 V电源供电,可防止电流反向从输出端流向输入端。该负载开关可提供电源域隔离,有助于扩大电源域隔离范围。它内置一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持500 mA以上的连续电流,功率损耗极小。ADP195具有最大10 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP195可兼容多种处理器和GPIO控制器。
ADP195不但拥有出色的性能,而且占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.00 mm2,高度仅0.60 mm。
采用4引脚、1 mm x 1 mm、0.5 mm间距、超小型WLCSP封装。
应用
- 手机
- 数码相机和音频设备
- GPS装置
- 个人媒体播放器
- 便携和电池供电设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 6
参考电路 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP195ACBZ-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP195ACPZ-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP195ACBZ-R7 | 量产 | |
7月 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
ADP195ACBZ-R7 | 量产 | |
ADP195ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP195ACPZ-R7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP195ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP195ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论