ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADXL350
推荐新设计使用3轴、±1G/±2G/±4G/±8G 数字加速度计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有最小/最大规格的出色零g偏置精度和稳定性
- 超低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至45 μA,待机模式下为0.1 μA功耗随带宽自动按比例变化
- 功耗随带宽自动按比例变化
- 用户可选的分辨率
- 10位固定分辨率
- 全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±8 g时达到最高分辨率13位(在所有g范围内保持2 mg/LSB的比例系数) - 嵌入式、32级FIFO缓冲器可将主机处理器的负载降至最低
- 单击/双击检测和自由落体检测
- 活动/非活动监控
- 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
- I / O电压范围:1.7 V至VS
- SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
高性能ADXL350是一款小尺寸薄型低功耗3轴加速度计,具有高分辨率(13位)和高达±8 g的可选测量范围。ADXL350提供业界领先的温度性能,保证了温度范围内的最低/最高失调规格。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C 数字接口访问。
ADXL350非常适合高性能便携式应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(2 mg/LSB),能够分辨不到1.0°的倾斜度变化。
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。敲击检测功能可以检测单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的一个。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL350采用3 mm × 4 mm × 1.2 mm、16引脚小型空腔层压封装。
应用
- 便携式消费电子设备
- 高性能医疗和工业应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL350BCEZ-RL | 16-Lead LGA_CAV (4mm x 3mm x 1.2mm) | ||
ADXL350BCEZ-RL7 | 16-Lead LGA_CAV (4mm x 3mm x 1.2mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 21, 2023 - 23_0054 Qualification of Alternate Wafer Fab Site for MEMS Products - ADXL345-EP, ADXL350, ADXL375 |
||
ADXL350BCEZ-RL | 量产 | |
ADXL350BCEZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adxl350的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论