ADUM7442

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADUM7442
量产1 kV RMS 四通道数字隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 16引脚小型QSOP封装
- 1000 V rms隔离额定值
- 低功耗工作
- 工作电压:5 V
- 每个通道2.25 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
- 每个通道11.5 mA(最大值,25 Mbps)
- 工作电压:3.3 V
- 每个通道1.5 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
- 每个通道8.25 mA(最大值,25 Mbps)
- 双向通信
- 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达105°C
- 高共模瞬变抗扰度: >15 kV/μs
- 安全和法规认证
- UL认证UL 1577: 1分钟1000 V rms
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442均为采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442系列四通道1kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP封装。大部分四通道隔离器采用16引脚SOIC宽体封装,而相比之下,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442可节省几乎70%的电路板空间,却仍能耐受高隔离电压,并且符合UL和CSA标准(正在申请中)等法规要求。除了节省空间之外,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442的价格要低于2.5kV或5kV隔离器,适用于仅需基本隔离的应用场合。
该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和两种数据速率(请参考订购指南),最高达25 Mbps。所有型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器工业现场总线隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM7442ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM7442ARQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM7442CRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM7442CRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 28, 2017 - 17_0107 Addition of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select Isolator Products in 16L and 20L QSOP |
||
ADUM7442ARQZ | 量产 | |
ADUM7442ARQZ-RL7 | 量产 | |
ADUM7442CRQZ | 量产 | |
ADUM7442CRQZ-RL7 | 量产 | |
8月 19, 2015 - 15_0165 Addition of a Polyimide Layer for ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442 Devices |
||
ADUM7442ARQZ | 量产 | |
ADUM7442ARQZ-RL7 | 量产 | |
ADUM7442CRQZ | 量产 | |
ADUM7442CRQZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM342E | 推荐新设计使用 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |
工具及仿真模型
ADuM7442 IBIS Model (A and C Grades) 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum7442的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论