eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADUM7441

量产

1 kV RMS四通道数字隔离器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16引脚小型QSOP封装
  • 1000 V rms隔离额定值
  • 低功耗工作
  • 工作电压:5 V
    • 每个通道2.25 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
    • 每个通道11.5 mA(最大值,25 Mbps)
  • 工作电压:3.3 V
    • 每个通道1.5 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
    • 每个通道8.25 mA(最大值,25 Mbps)
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高共模瞬变抗扰度: >15 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证UL 1577: 1分钟1000 V rms

ADUM7441
1 kV RMS四通道数字隔离器
ADuM7441 Functional Block Diagram ADuM7441 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADuM341E 推荐新设计使用 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADuM7441 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum7441的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览