eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADUM5241

量产

双通道隔离器,集成采用isoPower®技术的DC/DC转换器,提供50 MW隔离功率(1/1通道方向性)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成隔离式DC/DC转换器
  • 5 V/10 mA调节输出
  • 两个DC至1 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 8引脚窄体SOIC封装
  • 符合RoHS标准
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 精确定时特性
    最大脉宽失真度:3 ns(最大值)
    通道间匹配:3 ns(最大值)
    传播延迟:70 ns(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • UL认证
    1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
  • CSA元件验收通知#5A
  • VDE合格证书
    VIORM = 560 V峰值

ADUM5241
双通道隔离器,集成采用isoPower®技术的DC/DC转换器,提供50 MW隔离功率(1/1通道方向性)
ADuM5241 Functional Block Diagram ADuM5241 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum5241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览