ADUM5010

量产

2.5KV RMS隔离式DC/DC转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
  • 3.15 V或5.25 V调节输出
  • 最高150 mW输出功率
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5 mm
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUM5010
2.5KV RMS隔离式DC/DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADuM5020 推荐新设计使用 低辐射 500mW 隔离式 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADuM5010/ADuM6010 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-ADUM5010

ADuM5010/ADuM6010 Evaluation Board

产品详情

The EVAL-ADuM5010EBZ supports the ADuM5010 and ADuM6010 150 mW isolated power modules. It provides a JEDEC standard SSOP20 pad layout as well as support for setting the desired output voltage, setting enable control, and providing multiple positions for on-board loads and bypass capacitors.

isoPower devices employ high frequency high power switching circuits to enable power transfer across chip scale, air core transformers. The evaluation board includes EMI mitigation recommendations from the AN-0971 Application Note. With the included techniques, this PCB and power module is capable of meeting the requirements of CISPER22 Class A or Class B depending on the voltage and load range.


Complete specifications for the ADuM5010 and ADuM6010 are provided in the ADuM5010 and ADuM6010 data sheets, available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADUM5010
ADuM5010/ADuM6010 Evaluation Board

参考电路

PLC/DCS Channel-to-Channel Isolated Temperature Input
CN0376 参考设计

适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)

特性和优点

  • 高度集成的双通道隔离式PLC/DCS输入
  • 热电偶/RTD输入
  • 信号和电源隔离
  • 低功耗、小尺寸

CN0376
适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览