ADUM4401
ADUM4401
量产5 kV RMS四通道数字隔离器
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 安全和法规认证(RI-16封装)
- UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
- CSA元件验收通知#5A
- IEC 60601-1:250 V rms(加强)
- IEC 60950-1:400 V rms(加强)
- VDE合规证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 846 V峰值
- 低功耗工作
- 5 V电源:
- 每个通道1.4 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道4.3 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道34 mA(最大值,90 Mbps)
- 3.3 V电源
- 每个通道0.9 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道2.4 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道20 mA(最大值,90 Mbps)
- 5 V电源:
- 脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
- 通道间匹配:2 ns(最大值)
ADuM440x是采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,具有优于光耦合器和其他集成耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM440x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。这些型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM440x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
像ADI公司的许多隔离器一样,该系列隔离器的功耗极低;在数据速率相当(最高10 Mbps)的情况下,其功耗只有同类隔离器的1/10至1/6。ADuM440x系列的所有型号均具有低脉冲宽度失真(C级小于2 ns)特性。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM440x包含多项电路和布局改进,有助于其达到系统级IEC 61000-4-x要求(ESD、突波和浪涌)。对于ADuM440x,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电机驱动器
- 电源
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 6
信息 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM4401ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM4401ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM4401ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM4401BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM4401BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401CRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM4401CRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM4401CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM4401WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADUM4401ARIZ | 量产 | |
ADUM4401ARIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401ARWZ | 量产 | |
ADUM4401ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRIZ | 量产 | |
ADUM4401BRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRWZ | 量产 | |
ADUM4401BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRIZ | 量产 | |
ADUM4401CRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRWZ | 量产 | |
ADUM4401CRWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401WARWZ | 量产 | |
ADUM4401WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401WBRWZ | 量产 | |
ADUM4401WBRWZ-RL | 量产 | |
12月 12, 2016 - 16_0269 ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402 Die Revision and Data Sheet Change |
||
ADUM4401ARIZ | 量产 | |
ADUM4401ARIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401ARWZ | 量产 | |
ADUM4401ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRIZ | 量产 | |
ADUM4401BRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRWZ | 量产 | |
ADUM4401BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRIZ | 量产 | |
ADUM4401CRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRWZ | 量产 | |
ADUM4401CRWZ-RL | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM4401ARIZ | 量产 | |
ADUM4401ARIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401ARWZ | 量产 | |
ADUM4401ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRIZ | 量产 | |
ADUM4401BRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRWZ | 量产 | |
ADUM4401BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRIZ | 量产 | |
ADUM4401CRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRWZ | 量产 | |
ADUM4401CRWZ-RL | 量产 | |
11月 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
ADUM4401ARIZ | 量产 | |
ADUM4401ARIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRIZ | 量产 | |
ADUM4401BRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRIZ | 量产 | |
ADUM4401CRIZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM4401ARIZ | 量产 | |
ADUM4401ARIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401ARWZ | 量产 | |
ADUM4401ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRIZ | 量产 | |
ADUM4401BRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401BRWZ | 量产 | |
ADUM4401BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRIZ | 量产 | |
ADUM4401CRIZ-RL | 量产 | |
ADUM4401CRWZ | 量产 | |
ADUM4401CRWZ-RL | 量产 | |
4月 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM4401WARWZ | 量产 | |
ADUM4401WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401WBRWZ | 量产 | |
ADUM4401WBRWZ-RL | 量产 | |
4月 9, 2015 - 15_0070 ADuM4400W/ADuM4401W/ADuM4402W Data Sheet Change |
||
ADUM4401WARWZ | 量产 | |
ADUM4401WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM4401WBRWZ | 量产 | |
ADUM4401WBRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADuM341E | 推荐新设计使用 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |