ADUM3441

过期

四通道、高速数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功耗工作
  • 双向通信
  • 3.3 V/5 V 电平转换
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高数据速率:DC至150 Mbps (NRZ)
  • 精密定时特性
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADUM3441
四通道、高速数字隔离器
ADuM3441 Functional Block Diagram 637249082ADuM3441-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADuM341E 推荐新设计使用 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum3441的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览