ADUM3402

量产

四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 有关AEC-Q100汽车应用级器件规格,请查看
    ADuM340xW 数据手册
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 双向通信
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达: 105°C
  • 高数据速率: dc至90 Mbps (NRZ)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM3402-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 ADuM3402-EP数据手册
  • 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 请参阅数据表了解更多信息
ADUM3402
四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADuM3402 Functional Block Diagram ADuM3402 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM342E 推荐新设计使用 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADuM3402 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM
EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum3402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览