ADuM3301
ADUM3301
量产三通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性(2/1通道方向性)
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 低功耗工作
- 5 V电源:
- 每个通道2.0 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道4.1 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道36 mA(最大值,90 Mbps)
- 3.3 V电源:
- 每个通道1.0 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道2.8 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道17 mA(最大值,90 Mbps)
- 5 V电源:
- 双向通信
- 3.3 V/5 V电平转换
- 工作温度高达:105°C
- 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)
- 精密时序特性
- 脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
- 通道间匹配:2 ns(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 输出使能功能
- 16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准
- 安全和法规认证
- UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
- CSA元件验收通知5A
- VDE合规证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V峰值
- CQC认证符合GB4943.1-2011
ADuM3300/ADuM3301均为采用ADI公司iCoupler®技术的3通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM3300/ADuM3301隔离器提供三个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。所有型号均可采用3.3 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM3300/ADuM3301隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM1300/ADuM1301隔离器相比,ADuM3300/ADuM3301隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM1300/ADuM1301或ADuM3300/ADuM3301产品,这些测试的精度主要取决于用户系统的设计与布局。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 7
技术文章 4
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3301ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3301WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADUM3301ARWZ | 量产 | |
ADUM3301ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301BRWZ | 量产 | |
ADUM3301BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301CRWZ | 量产 | |
ADUM3301CRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301WARWZ | 量产 | |
ADUM3301WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ-RL | 量产 | |
12月 12, 2016 - 16_0267 ADuM3300/ADuM3301 Die Revision and Data Sheet Change |
||
ADUM3301ARWZ | 量产 | |
ADUM3301ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301BRWZ | 量产 | |
ADUM3301BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301CRWZ | 量产 | |
ADUM3301CRWZ-RL | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM3301ARWZ | 量产 | |
ADUM3301ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301BRWZ | 量产 | |
ADUM3301BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301CRWZ | 量产 | |
ADUM3301CRWZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
ADUM3301ARWZ | 量产 | |
ADUM3301ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301BRWZ | 量产 | |
ADUM3301BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301CRWZ | 量产 | |
ADUM3301CRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301WARWZ | 量产 | |
ADUM3301WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM3301ARWZ | 量产 | |
ADUM3301ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301BRWZ | 量产 | |
ADUM3301BRWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301CRWZ | 量产 | |
ADUM3301CRWZ-RL | 量产 | |
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM3301WARWZ | 量产 | |
ADUM3301WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ-RL | 量产 | |
11月 17, 2014 - 14_0252 ADuM3300W/ADuM3301W Data Sheet Change |
||
ADUM3301WARWZ | 量产 | |
ADUM3301WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ-RL | 量产 | |
11月 6, 2013 - 13_0284 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3 |
||
ADUM3301WARWZ | 量产 | |
ADUM3301WARWZ-RL | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ | 量产 | |
ADUM3301WBRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM342E | 推荐新设计使用 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum3301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论