ADUM3154
ADUM3154
量产
用于SPI接口的3.75 kV专用隔离器(可控制多达4个从机)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 支持最高17 MHz的SPI时钟速度
- 4个高速、低传播延迟、SPI信号隔离通道
- 最多支持4个从器件
- 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.1 mm
- 工作温度高达:125°C
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 安全和法规认证
- UL认证符合UL 1577标准
- 1分钟3750 V rms
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 V峰值
- UL认证符合UL 1577标准
ADuM3154是一款3.75kV rms、7通道SPIsolator™数字隔离器,针对串行外设接口(SPI)进行了优化,并最多可以支持4个从器件。(提供5kV rms型号)。 该器件基于ADI公司的iCoupler®芯片级变压器技术,在CLK、MO/SI、MI/SO和SS通道中具有低传播延迟和抖动特性,可支持最高17 MHz的SPI时钟速率。
ADuM3154隔离器还提供从机选择多路复用系统,一个隔离器最多可以支持4个从机器件。 从机选择系统使用全传播速度传播到所需输出,可实现严格的时序控制。 该隔离式SS多路复用器通过250 kbps低速双端口进行寻址,建立时间为2.5 μs。
应用
- 工业可编程逻辑控制器(PLC)
- 传感器隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 4
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3154ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3154ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3154BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3154BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 27, 2015 - 15_0031 ADuM315x Data Sheet Changes |
||
ADUM3154ARSZ | 量产 | |
ADUM3154ARSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3154BRSZ | 量产 | |
ADUM3154BRSZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3154的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论