ADUM3070

量产

集成反馈功能的隔离式开关调节器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置补偿的隔离PWM反馈
  • 原边变压器驱动器可在5 V输入电压下支持2.5 W输出功率
  • 可调的稳压输出:3.3 V至24 V
  • 效率高达80%
  • 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
  • 上电时提供软启动功能
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断
  • 2,500 V rms隔离
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV//μs
  • 16引脚QSOP封装
  • 工作温度最高可达:105℃
ADUM3070
集成反馈功能的隔离式开关调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADUM3070

EVAL-ADUM3070:ADuM3070评估板

产品详情

EVAL-ADuM3070EBZ为集成反馈功能的ADuM3070隔离式开关稳压器演示了两种独立的应用。它有两个独立的电源电路:一个双电源和一个单电源。开关频率可以在200 kHz至1000 kHz范围内进行设置。它支持多种不同的I/O配置和多个变压器选项。该评估板配有两个ADuM3070隔离器。

EVAL-ADUM3070
EVAL-ADUM3070:ADuM3070评估板

参考电路

CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 参考设计

Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector

特性和优点

  • USB 2 High Speed Isolated Retimer
  • Type-C Connectivity
  • Small Form Factor
  • High Efficiency 2.5W Isolated Power
  • Automatic Power Path Selectors with Integrated Protections for Optional External Power
Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 参考设计

隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

特性和优点

  • 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
  • 小尺寸
  • 鲁棒的接口


CN0590
Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector
CN0373
隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

最新评论

近期浏览