ADUM1510
ADUM1510
过期五通道单向数字隔离器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准
- 低功耗工作: 5 V
- 每个通道1.3 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道3.3 mA(最大值,10 Mbps)
- 工作温度最高可达: 105℃
- 数据速率最高可达10 Mbps (NRZ),默认输出状态
- 安全和法规认证
- UL认证: 1分钟3750 V rms,符合UL 1577
ADuM1510是一款基于ADI公司iCouple®技术的单向、五通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。
由于无需使用LED和光电二极管,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点,包括电流传输率的不确定性、非线性传递函数,以及温度与使用寿命的影响等。利用简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特性,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其它分立器件。此外,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为光耦合器的1/10~1/6。
ADuM1510隔离器提供五路独立的隔离通道,支持高达10 Mbps的数据速率。ADuM1510两侧的电源电压范围均为4.5 V~5.5 V。与其它光耦合器不同,ADuM1510隔离器还具有已获得专利的更新特性,能确保在没有输入逻辑转换和上电/断电期间的直流电平的正确性。
应用
--通用,单向,多通道隔离
推荐替代产品
可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 3
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM1510BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM1510BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM1510BRWZ | 过期 | |
ADUM1510BRWZ-RL | 过期 | |
5月 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
ADUM1510BRWZ | 过期 | |
ADUM1510BRWZ-RL | 过期 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM1510BRWZ | 过期 | |
ADUM1510BRWZ-RL | 过期 | |
7月 20, 2020 - 20_0048 Obsolescence notification of the ADUM1510 and ADUM7510 |
||
ADUM1510BRWZ | 过期 | |
ADUM1510BRWZ-RL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADuM150N | 推荐新设计使用 |
可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum1510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论