ADUM1442

推荐用于新设计

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(2/2通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗:
    • 3.3 V(典型值):
      • 5.6 μA(每通道静态电流,使能刷新)
      • 0.3 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
      • 148 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
    • 2.5 V(典型值):
      • 3.1 μA(每通道静态电流,使能刷新)
      • 0.1 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
      • 117 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 小型16引脚QSOP和20引脚SSOP封装
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
  • 工作温度最高可达:125℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 法规信息
    • UL 1577器件认可程序
      • 依据UL 1577,1分钟2500 V rms(QSOP封装)
      • 依据UL 1577,1分钟3750V rms(SSOP封装)
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN VDE V 0884-11:2017-01
      • VIORM = 565 VPEAK(QSOP封装)
      • VIORM = 645 VPEAK(SSOP封装)
    • IECEx和ATEX本质安全
      • Sira 0518 II 1G Ex ia IIC Ga
  • 提供双通道产品
ADUM1442
微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(2/2通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADUM1442 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-ADUM144X

ADUM144X评估板

产品详情

EVAL-ADuM144x-EBZ支持ADuM144x系列超低功耗、四通道隔离器。 它提供JEDEC标准QSOP16焊盘布局,支持信号分配、回送、旁路电容和以VDDX或GNDX为参考的负载。 信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装SMA连接器(不提供)或端子板连接电路板,实现电源连接。 电路板集成200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。

该板遵循PCB的4层板较佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。 该板没有其他抗电磁辐射或削减噪声的设计实践。

EVAL-ADUM144X
ADUM144X评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1442的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览