ADUM1311
ADUM1311
量产三通道数字隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 双向通信
- 3 V/5 V电平转换
- 施密特触发器输入
- 工作温度高达:105°C
- 5 V电源
每个通道1.7 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
每个通道4.0 mA(最大值,2 Mbps至10 Mbps) - 3 V电源
每个通道1.0 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
每个通道2.1 mA(最大值,2 Mbps至10 Mbps) - 数据速率最高可达10 Mbps (NRZ)
- 可编程默认输出状态
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准
- 外部爬电距离:8.1 mm
- UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
- CSA元件验收通知#5A
- VDE合格证书
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V峰值工作电压
ADuM131x是采用ADI公司 iCoupler® 技术的三通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、最大工作温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。iCoupler 还能提供更高的通道密度和更多的通道方向选项。
ADuM131x隔离器提供三个独立的隔离通道,支持多种通道配置和最高达10 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。所有产品均允许用户利用简单的控制引脚,预先确定无 VDD1输入电源时的默认输出状态。与其它光耦合器不同,ADuM131x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
- 工业现场总线隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 7
技术文章 4
视频 2
参考电路 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM1311ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM1311ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM1311BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM1311BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM1311ARWZ | 量产 | |
ADUM1311ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM1311BRWZ | 量产 | |
ADUM1311BRWZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
ADUM1311ARWZ | 量产 | |
ADUM1311ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM1311BRWZ | 量产 | |
ADUM1311BRWZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM1311ARWZ | 量产 | |
ADUM1311ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM1311BRWZ | 量产 | |
ADUM1311BRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM342E | 推荐新设计使用 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum1311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论