ADUM1245
ADUM1245
推荐用于新设计微功耗双通道数字隔离器,默认低电平(2/0通道方向性)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 超低功耗:
工作电压:3.3 V
6 μA(每通道静态电流,使能刷新)
0.3 μA(每通道静态电流,禁用刷新) - 148 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
- 工作电压:2.5 V
3 μA(每通道静态电流,使能刷新)
0.1 μA(每通道静态电流,使能刷新) - 116 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
- 8引脚小型SOIC封装
- 双向通信
- CSA元件验收通知#5A(申请中)
- 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
- 工作温度最高可达: 125°C
- 提供四通道产品
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM1240/ADuM1241/ADuM1245/ADuM1246是采用ADI公司iCoupler® 技术的微功耗双通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件等替代器件的出色性能特征,而所需功率低于任何现有隔离产品。
该系列四通道、3 kV数字隔离器件采用8引脚SOIC封装,工作电源电压低至2.5 V,具有较低的功耗,在数据速率相当(最高2 Mbps)的情况下,其功耗仅为同类隔离器的一小部分。 此外,所有型号均提供低脉冲宽度失真(A级小于8 ns)和输入毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。
所有型号均可采用低至2.25 V的电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的输出均为默认逻辑高电平状态。 首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM1240和ADuM1241默认输出高电平,ADuM1245和ADuM1246则默认输出低电平。
产品特色
- 出色的功耗性能 这些3 kV数字隔离器可采用2.5 V电源供电
- 提供失真和噪声保护。 提供低脉冲宽度失真(A级模型小于8 ns)和输入毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。
iCoupler 技术。 将高速CMOS和单芯片空芯融为一体的ADI专利技术
变压器技术。
应用
- 通用低功耗多通道隔离
- 1 MHz低功耗SPI
- 4 mA至20 mA环路过程控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM1245ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM1245ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM1245ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1245ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADUM1245 IBIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1245的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论