ADSP-BF522
量产具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
- 产品模型
- 4
产品详情
|
|
ADSP-BF522Blackfin处理器结合了高水平的性能、功效及系统集成度,可实现设计的高度优化而无需进行折衷。通过内置外设的可选性,BF522为如今要求较苛刻的汇聚信号处理应用提供了较大的灵活性。
对于不论是提高多媒体体验或者是提供完整移动电视功能的电池供电应用,ADSP-BF522都称得上是一种实现设计创新的理想方案。
IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含基于固件解决方案,如一次性编程(OTP)存储器,使用户能够实现安全访问程序代码的私钥,ADSP-BF522提供了一个可平衡灵活性和可升级性与性能的安全方案。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 47
技术文章 1
处理器手册 3
产品亮点 2
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
信息 1
产品亮点 2
客户案例研究 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF522BBCZ-3A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF522BBCZ-4A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF522KBCZ-3 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF522KBCZ-4 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF522BBCZ-3A | 量产 | |
ADSP-BF522BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF522KBCZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF522KBCZ-4 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Blackfin Processors Software and Tools
打开工具
IBIS 模型 3
- ADSP-BF522/BF524/BF526 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (10/2009)
- ADSP-BF523/BF525/BF527 Rev 0.2 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (02/2009)
- ADSP-BF522/BF524/BF526 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 17x17 208-Ball CSP BGA Package (10/2009)
BSDL 模型文件 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF522的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论