ADP2291
量产紧凑型1.5 A线性充电器,适合单体锂离子电池
- 产品模型
- 1
产品详情
- 简单、安全的线性充电器,适合单体锂电池
- 输入电压范围:4.5 V至12 V
- 可调充电电流最高达1.5 A
- 低成本PNP外部导通元件
- 自动反向隔离,无需外部阻塞二极管
- 输出过冲保护
- 深度放电预充电模式
- 热关断
- 自动重新充电
- 可编程终止定时器
- LED充电状态指示器
- 4.2 V输出电压,其在线路和温度范围内的精度为±1%
ADP2291是一款恒流/恒压线性充电器,适合单体锂离子电池,仅需几个元件就能组成简单、安全的充电系统,输入电压范围为4.5 V至12 V。它具有内部控制的多级充电周期,可以延长电池使用寿命。
电池充电电流由外部低成本PNP提供,最大充电电流由外部电阻设置。最大充电时间由一个外部小电容编程设置。该控制器内置一个LED驱动器,用来指示电池充电状态。
安全特性包括针对电池故障的充电中止模式、输出过冲保护和热关断。ADP2291还具有自动反向隔离特性,不需要额外的阻塞二极管。
多级充电周期能够安全地优化电池充电时间。它具有连续补充充电模式,适用于深度放电的电池,以及快速充电模式,最大充电电流为1.5 A。ADP2291以4.2 V输出电压控制充电的完成,该输出电压在线路和温度范围内的精度为1%。如果电池电压降低,它会自动给电池重新充电。当输入电源断开时,该器件进入低电流状态,从电池中汲取的电流降至1 µA以下。
ADP2291提供8引脚小型MSOP和3 × 3 mm、LFCSP两种封装,适合小型便携式应用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2291ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP2291ARMZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册