ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADR364
量产低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,4.096 VOUT
- 产品模型
- 2
产品详情
- 紧凑的TSOT封装
- 低温度系数
- A级:25 ppm/°C
- B级:9 ppm/°C
- H级:25 ppm/°C
- 初始精度
- A级:最大值:±6 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
- B级:最大值:±3 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
- 超低输出电压噪声:6.8 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 低压差:300 mV
- 低静态电流:190 μA(最大值)
- 无需外部电容
- 输出电流:+5 mA(源电流),-1 mA(吸电流)
- 宽温度范围
- −40°C至+125°C(A级、B级)
- –40°C至+150°C(H级)
- 通过汽车应用认证
- −40°C至+150°C
- ADR365WHUJZ-R7
- −40°C至+125°C
- ADR365WAUJZ-R7, ADR366WAUJZ-REEL7
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压源,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366基准电压源利用ADI公司专有的温度漂移曲率校正技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温度漂移特性。
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压大于300 mV的电源提供稳定的输出电压。这些器件采用先进的设计,无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。
有关汽车应用产品的信息,请参考"订购指南"。
应用
- 电池供电仪表
- 便携式医疗仪器
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 汽车
数据手册, Rev. C, 7/07
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
ADR364AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR364BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0021 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Assembly Site for TSOT Packages |
||
ADR364AUJZ-REEL7 | 量产 | |
ADR364BUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR364AUJZ-REEL7 | 量产 | |
ADR364BUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adr364的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论