ADR3540

推荐用于新设计

微功耗、精密、通过汽车应用认证的4.096 V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大温度系数(TC):5 ppm/ºC(B级)
  • 最大温度系数(TC):8 ppm/ºC(A级)
  • 初始输出电压误差:±0.1%(最大值)
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 输出电流:+10 mA源电流/−3 mA吸电流
  • 低静态电流:100 µA(最大值)
  • 长期漂移:30 ppm(初始1000小时典型值)
  • 低压差:250 mV (2 mA)
  • 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):29 μVp-p(4.096 V,典型值)
  • 通过汽车应用认证

ADR3540
微功耗、精密、通过汽车应用认证的4.096 V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR3540的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论