ADP2384
推荐新设计使用20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电压:4.5 V至20 V
- 集成MOSFET:44 mΩ/11.6 mΩ
- 基准电压:0.6 V ± 1%
- 连续输出电流:4 A
- 可编程开关频率:200 kHz至1.4 MHz
- 同步至外部时钟:200 kHz至1.4 MHz
- 180°反相时钟同步
- 精密使能和电源良好指示
- 外部补偿
- 提供外部可调选项的内部软启动
- 启动后进入预充电输出
- ADIsimPower设计工具支持
ADP2384是一款同步降压DC-DC稳压器,集成了一个44 mΩ高端功率MOSFET和一个11.6 mΩ同步整流器MOSFET并采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,可提供高效率解决方案。该器件使用峰值电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应。ADP2384的开关频率可在200 kHz至1.4 MHz范围内进行编程。为了将系统噪声降至较低,同步功能允许开关频率与外部时钟同步。
ADP2384只需极少的外部元件,输入电压范围为4.5 V至20 V。输出电压可在0.6 V至输入电压的90%范围内进行调整,提供高达4 A的连续电流。各IC在禁用时从输入源汲取的电流不到100 μA。
该稳压器针对需要高效率和设计灵活性的高性能应用。外部补偿和可调软启动功能提供设计灵活性。电源良好输出和精密使能输入提供简单可靠的电源时序。
其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和热关断(TSD)。
ADP2384在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。
应用
• 通信基础设施
• 网络和服务器
• 工业和仪器仪表
• 医疗保健
• 中间供电轨转换
• DC-DC负载点应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
视频 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2384ACPZN-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP2384ACPZN-R7 | 量产 | |
6月 25, 2014 - 13_0246 Assembly and Test Transfer of Select 3x3, 4x4, 5x5 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2384ACPZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2384
SIMPLIS Models 1
ADP238x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。