专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADP2164
推荐用于新设计6.5V、4 A高效率降压DC-DC调节器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 4 A连续输出电流
- 43 mΩ和29 mΩ集成式FET
- 输出精度:±1.5%
- 输入电压范围:2.7 V至6.5 V
- 输出电压:0.6 V至VIN
- 开关频率
- 固定频率:600 kHz或1.2 MHz
- 可调频率:500 kHz至1.4 MHz
- 可在500 kHz与1.4 MHz之间同步
- 可选同步相移:0°或180°
- 电流模式结构
- 精密使能输入
- 电源良好输出
- 电压跟踪输入
- 集成软启动
- 内部补偿
- 启动进入预充电输出
- UVLO、OVP、OCP和热关断
- 采用16引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
- ADIsimPower™设计工具支持
ADP2164是一款4 A、同步、降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm、紧凑型LFCSP封装。它使用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应。
ADP2164的输入电压范围为2.7 V至6.5 V,输出电压可在0.6 V至输入电压(VIN)范围内调整。ADP2164还提供6种预设输出电压选项:3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V和1.0 V。
该器件集成了一对低导通电阻P通道和N通道内部MOSFET,以便最大程度地提高效率,同时尽可能减少外部元件数。100%占空比工作状态可在4 A输出电流下提供低压差。
1.2 MHz的高PWM开关频率允许使用小型外部元件,SYNC输入使多个IC可反相同步,以减少纹波并消除拍频。
ADP2164的其它主要特性包括欠压闭锁(UVLO)、用于限制启动时浪涌电流的集成软启动、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断。
应用
- 负载点转换
- 通信及网络设备
- 工业与仪器仪表
- 消费类电子设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2164ACPZ-1.0-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADP2164ACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADP2164ACPZ-1.5-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADP2164ACPZ-1.8-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADP2164ACPZ-2.5-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADP2164ACPZ-3.3-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADP2164ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADP2164ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
2月 14, 2019 - 18_0124 Die Revision for ADP2164 |
||
ADP2164ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP2164ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2164ACPZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2164ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2164
- ADP2164-1.0
- ADP2164-1.2
- ADP2164-1.5
- ADP2164-1.8
- ADP2164-2.5
- ADP2164-3.3
ADP21xx Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具SIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。