ADN4651

量产

5 kV rms、600 Mbps双通道LVDS隔离器



产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 kV rms LVDS隔离器
  • 符合TIA/EIA-644-A LVDS标准
    • 4.5 ns最大传播延迟
    • 151 ps最大峰峰值抖动(600 Mbps)
    • 100 ps最大脉冲偏斜
    • 不同器件通道间偏斜:最大600 ps
  • 2.5 V或3.3 V电源
  • -75 dBc电源纹波抑制和毛刺抑制
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD隔离保护
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 具有600Mbps PRBS或300 MHz时钟,符合EN55022 B类辐射标准
  • 安全和法规认证(RW-20封装)
    • UL(申请中) 1分钟5,000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知#5A(申请中)符合VDE标准证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 424 V峰值
  • 对于开路、短路和端接输入,具有故障安全功能,确保输出高电平
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃
  • 5kV rms,采用SOIC-W20封装,爬电距离与电气间隙为7.6 mm
ADN4651

5 kV rms、600 Mbps双通道LVDS隔离器



提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADN4655 推荐新设计使用 5.7 kV RMS、四通道LVDS 2.5千兆位隔离器(0个反向通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADN465X

ADN4651 和 ADN4652 评估板

特性和优点

  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 通过SMA端子可方便地连接
    • 1(VIN1/VDD1)和端2
    • (VIN2/VDD2)(任一电压相对于任一端)3.3 V2.5 V电源
    • 1 (GND1)和端2 (GND2)接地
    • LVDS输入信号:DIN1+DIN1–DIN2+DIN2–
    • LVDS输出信号:DOUT1+DOUT1–DOUT2+DOUT2–
  • 3.3 V2.5 V的跳线可选电源
  • 所有LVDS驱动器/接收器上的端接电阻

产品详情

EVAL-ADN4651EB1Z和EVAL-ADN4652EB1Z支持快速而轻松地评估ADN4651/ADN4652低电压差分信号(LVDS)隔离器,无需使用外部元件。ADN4651/ADN4652采用ADI公司的iCoupler®技术将2通道隔离器、LVDS接收器和驱动器集成到单通道、20引脚宽体SOIC封装中。它们能以最高600 Mbps的数据速率工作,且具有极低的抖动。


该评估板具有单独用于隔离器各端的接地层和电源层。利用该分离性能可评估ADN4651/ADN4652,并实现器件两端之间的电气隔离。ADN4651/ADN4652各端上需提供3.3 V或2.5 V的跳线可选电源。使用片上LDO,采用外部3.3 V电源可以提供2.5 V电源。


ADN4650/ADN4651/ADN4652数据手册提供ADN4651/ADN4652的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南UG-900与数据手册。

EVAL-ADN465X
ADN4651 和 ADN4652 评估板

参考电路

EVAL-AD7960FMCZ and EVAL-SDP-CH1Z Isolated with ADN4651 EVAL-CN0388-FMCZ Interposer
CN0388 参考设计

隔离式600 Mbps、LVDS、18位、5 MSPS数据采集系统

特性和优点

  • 18 位、5MSPS数据采集系统
  • 隔离LVDS输出
  • 600Mbps串行数据功能
CN0388
隔离式600 Mbps、LVDS、18位、5 MSPS数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4651的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览