ADM3252E
ADM3252E
量产隔离式双通道RS-232线路驱动器/接收机
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 3.3 V或5 V单电源供电
- 数据速率:460 kbps
- 2路Tx和2路Rx通道
- 符合EIA/TIA-232E规范
- RINx 和 TOUTx 引脚提供ESD保护
-- 接触放电:±8 kV
-- 气隙放电:±15 kV - 0.1 μF电荷泵电容
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
- 44引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM3252E是一款高速、2.5 kV 完全隔离、双通道 RS-232/V.28 收发器,采用3.3 V或5 V单电源供电。由于RIN1、RIN2、TOUT1和 TOUT2 引脚提供高压ESD保护,因此ADM3252E非常适合在恶劣的电气环境中工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。
利用isoPower™的集成隔离电源,ADM3252E提供四个独立的隔离通道。无需使用单独的隔离DC-DC转换器。该器件采用ADI公司的芯片级变压器iCoupler® 技术,能够隔离逻辑信号和集成式DC-DC转换器。因此该器件可提供完全隔离的解决方案。
ADM3252E中的 isoPower™技术利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局考量因素的详细信息,请参考应用笔记 AN-0971 :“isoPower器件的辐射控制建议”。
ADM3252E符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规范,数据速率最高可达460 kbps。倍压/负压转换器使用四个0.1 μF外部电荷泵电容,这使得该器件可以采用3.3 V或5 V单电源供电。ADM3252E采用44引脚、芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 隔离式RS-232接口
- 高噪声数据通信
- 工业通信
- 工业/电信诊断端口
- 医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
3rd Party Solutions 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3252EABCZ | 44-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 27, 2015 - 15_0112 ADM3252E: Redesign of Isolated Power Die |
||
ADM3252EABCZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册