ADM2587E
ADM2587E
量产2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器(500kbps)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
- isoPower™ 集成隔离式DC/DC转换器
- RS485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
- 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
- ADM2587E数据速率:500 kbps
- 工作电压:5 V或3.3V
- 总线最多支持与256个节点连接
- 开路和短路故障保护接收器输入
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 热关断保护
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。ADM2582E/ADM2587E包含一个集成式隔离DC-DC电源,不再需要外部DC/DC隔离模块。
该器件针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
它采用ADI公司的iCoupler®技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和一个isoPower DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2582E/ADM2587E驱动器带有一个高电平有效使能电路,并且还提供一个高电平接收机有效禁用电路,可使接收机输出进入高阻抗状态。
该器件具备限流和热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。它采用20引脚宽体SOIC封装,其额定工作温度范围为工业温度范围。
ADM2582E/ADM2587E集成了isoPower技术,该技术采用高频开关元件通过其变压器传输电力。在PCB布局时必须特别注意满足辐射标准。欲了解电路板布局的注意事项,请参考应用笔记AN-0971:isoPower器件的辐射控制。
应用
- 隔离式RS-485/RS-422接口
- 工业现场网络
- 多点数据传输系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 5
技术文章 4
安全和法规认证 1
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2587EBRWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADM2587EBRWZ | 量产 | |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
1月 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
ADM2587EBRWZ | 量产 | |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADM2587EBRWZ | 量产 | |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
8月 15, 2013 - 12_0157 ADM2481, ADM2582E, ADM2587E, ADM2682E, ADM2687E, ADM3052, ADM3053, ADM3054 Minor Poly Mask Change |
||
ADM2587EBRWZ | 量产 | |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADM2587EBRWZ | 量产 | |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM2587EBRWZ | 量产 | |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册